??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
System Seals
Description
W15 (Metric) - Heavy-Duty, Double-Acting Wiper - Series 315 (Metric)
Bill of material
315.95003-100
PN
Part No.
315.95003
SERIES
Series
315
OPT
Option
MAT
Material
ID
d Inner Diameter
mm
L
L Groove Length
mm
B
4.50 mm
OD
D Outer Diameter
69.00 mm
H
H Seal Height
5.71 mm
D1
61.50 mm
N
n
4.00 mm
S
2.50 mm
R
R/R1 Groove Radius
0.40 mm
PRES
Pressure
bar
GO
Groove Option
WEIGHT
Weight
8.1 g