??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
OMAR
Description
W65 - Integral drag chain
Bill of material
W65A-L490/18
TYPE
Models
W65
T
拖链类型
mm
B
内径
65 mm
C
外径
72.00 mm
P
Pitch
28.00 mm
R
Bending radius
110 mm
HF
Installation height
292.00 mm
DPJ
Fixed length
mm
Введите значение для DPJ
Fixed length
mm
cm
inch
ft
LA
Travel length
mm
Введите значение для LA
Travel length
mm
cm
inch
ft
POS
Moving distance of the active end
D
Drag chain back to extreme position
174.00 mm
K
ARC length
364.00 mm
L
Drag chain length
490 mm
N
Number of sessions
18
CNSORDERNO
Order identification
W65A-L490/18