??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Boteco
Descrizione
W790 - KNOB WITH BLACK OXIDE TREATED STEEL PLUNGER AND FLANGE
Lista materiale
W790027.Q08X2601
CODE
Art.
MIS01
D
27 mm
MIS02
H
22 mm
MIS03
m
19 mm
MIS04
c
8 mm
MIS05
A
38 mm
MIS06
B
16 mm
MIS07
F
26 mm
MIS08
h3
5.5 mm
MIS09
d2
5.5 mm
MIS10
d3
9 mm
MIS11
d1 -0,02 -0,04
mm
MIS12
Q
mm
MIS13
Q1
mm
MIS14
Q2
mm
MIS15
Weight
gr