W85
利来链条
衬条
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{lilai/liner/w85.prj},{NB=W85},{MODEL=W85},{WIDTH=40.0},{HIGH=20.0},{LONG=200},{REMARK=The wear strips should be ordered in 10m, 20m, 50m, or ordered by roll, each roll is 50meters.},{REMARKS=In case of discrepancy, the explanation of the company shall prevail.}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
W85 - 衬条
明细表
W85
MODEL
型号
W85
WIDTH
宽
40.0
mm
HIGH
高
20.0
mm
REMARK
备注
衬条长度为10m、20m、50m/卷、50m/卷的整数倍购买,除了个别衬条长度尺寸批量订购要求,其它长度无法提供。
REMARKS
备注
如有出入,以公司解释为准。