피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
Deutsch
Deutsch
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048 300
remeha
Gas-Brennwert-Wand
Gas-Brennwert-Wand Zubehör
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{remeha/gas_brennwert_wand/gas_brennwert_wand_zubehoer/bl_150_200_300_400_500_2.prj},{NB=Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048_300},{CNSORDERNO=100019048},{INFO=Info},{ARGEKTEXTA=RE Trinkwasserspeicher BL 200-2},{ARGEKTEXTB=EC620, Beistellspeicher, 200 L., weiß},{LOD=300},{IN=200},{VT=80},{LAN=33},{DL=810},{ZL=340},{EEK=C},{SV=195},{WHV=67},{TWA=G 1\"},{ZA=G 3/4\"},{WAE=G 1\"},{SFE=16.1},{WAA=G 1\"},{KWI=G 1\"},{A=1212},{B=1114},{C=840},{D=657},{E=23},{F=282},{G=70},{H=605},{ARGEGTIN=3661238548176},{ARGEWAGR=R60},{ARGEPRGR=R60/020},{ARGELTEXTNR=19048},{ARGEWEIG=80.0},{VERS=2},{URL=https://www.remeha.de},{PDF=PDF},{ASTEXT=ausschreiben.de},{PDFHELP=0416_broschure_speicher_40000416_0219_rz.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Firma
remeha
Beschreibung
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2
Stückliste
Warmwassersysteme - BL 150-2 - 501-2 100019048_300
CNSORDERNO
Bestellnummer
100019048
100019048
ARGEKTEXTA
Kurztext 1
RE Trinkwasserspeicher BL 200-2
RE Trinkwasserspeicher BL 200-2
ARGEKTEXTB
Kurztext 2
EC620, Beistellspeicher, 200 L., weiß
EC620, Beistellspeicher, 200 L., weiß
LOD
Detaillierungsgrad
300
200
300
200
IN
Inhalt
200
200
l
VT
Vorlauftemperatur
80
°C
LAN
Leistungsaufnahme (1)
33
33
kW
DL
Dauerleistung (1)
810
810
l/h
ZL
Zapfleistung bei ΔT 30 K (2)
340
340
l/10 min
EEK
EEK-Speicher
C
C
SV
Speichervolumen V
195
195
l
WHV
Warmhalteverlust S
67
67
W
TWA
Trinkwasseraustritt
G 1"
"
ZA
Zirkulationsanschluss
G 3/4"
WAE
Wärmetauscher-Eingang
G 1"
SFE
Speicherfühler-Einbauort Ø innen
16.1
mm
WAA
Wärmetauscher-Ausgang
G 1"
KWI
Kaltwassereintritt
G 1"
A
Höhe
1212
1212
mm
B
Höhe
1114
1114
mm
C
Höhe
840
840
mm
D
Höhe
657
657
mm
E
Abstand
23
23
mm
F
Höhe
282
282
mm
G
Höhe
70
70
mm
H
Durchmesser Ø
605
605
mm
ARGEGTIN
GTIN
3661238548176
3661238548176
ARGEWAGR
Warengruppen
R60
ARGEPRGR
Produktgruppen
R60/020
ARGELTEXTNR
Langtextnummer
19048
19048
ARGEWEIG
Leergewicht
80.0
80.0
kg
URL
Herstellerwebsite
https://www.remeha.de
PDF
Produktdatenblatt
PDF
ASTEXT
Link zu Ausschreibungstext
ausschreiben.de