prevista - e waschtisch elemente - 4015211776206
Viega
Viega Prevista
Viega Prevista
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{viega_qs/viega_prevista/a_viega_prevista/e_waschtisch_elemente.prj},{NB=prevista - e_waschtisch_elemente - 4015211776206},{SA810ID03=776206},{SA700ID06=1120},{SA700ID07=1320},{SA700ID08=500},{SA700ID10=97},{SA700ID04_=6},{SA700ID11_=2},{SA700ID12_=0},{SA700ID13_=0},{SA700ID18_=0},{SA700ID25_=0},{SA700ID28_=4},{SA700ID29_=7},{SA700ID32_=1},{A=776206}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Firma
Viega
Beschreibung
Waschtisch Elemente
Stückliste
prevista - e_waschtisch_elemente - 4015211776206
A
Artikelnummer
776206
776206
BEZ
Artikelbeschreibung
Prevista Dry-Waschtisch-Element mit UP-Anschlussbox 1120 mm •für WT mit Einlocharmatur •für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36 •Stahl •Integration in Prevista Dry Plus Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (40x40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, UP-Anschlussbox höhenverstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe Ausstattung UP-Anschlussbox Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G½ –G⅜, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr d10, 2 Anschlussrohre verchromt d10, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial Technische Daten Belastung max. 150 kg Modell 8535.33
Prevista Dry-Waschtisch-Element mit UP-Anschlussbox 1120 mm •für WT mit Einlocharmatur •für Vorwandmontage separat bestellen: Prevista Dry-Befestigungsset Modell 8570.36 •Stahl •Integration in Prevista Dry Plus Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (40x40), Keramikbefestigung höhenverstellbar, UP-Anschlussbox höhenverstellbar durch Schnellspanner (Träger mit Maßband zur Ausrichtung), Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe Ausstattung UP-Anschlussbox Geruchverschluss höhenverstellbar, Gumminippel DN40/30, 2 Wanddurchführungen, 2 Eckventile G½ –G⅜, 2 Doppelverschraubungen gerade mit Quetschverschraubungen für Kupferrohr d10, 2 Anschlussrohre verchromt d10, Ablaufbogen 300 mm Messing verchromt, Abdeckplatte Kunststoff verchromt für UP-Anschlussbox, Befestigungsmaterial Technische Daten Belastung max. 150 kg Modell 8535.33
BH
Bauhöhe
1120
1120
mm
B
Breite
500
mm
WEB
Weblink
https://www.viega.de/de/article/776206
SA010ID04
Herstellername
Viega Technology GmbH & Co. KG
SA810ID03
Artikelnummer
776206
776206
SA100ID04
Typ Sanitär-Installationselemente
Waschtisch-Elemente
SA110ID04
Produktserie
Pevista Dry
SA200ID03
Sanitär-Installationselemente für Wandtypen
Installationswand
SA250ID03
Einbausituation
Inwandmontage
Inwandmontage
SA260ID03
Spezifische Einbausituation
teilhohe Installation
SA300ID03
Elementausführung
höhen- und breitenverstellbar
höhen- und breitenverstellbar
SA400ID03
Werkstoff Element
Stahl
SA450ID03
Oberfläche Element
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
SA700ID04
Art
Waschtisch
SA700ID05
Produktname
Prevista Dry-Waschtisch-Element mit UP-Anschlussbox 1120 mm
Prevista Dry-Waschtisch-Element mit UP-Anschlussbox 1120 mm
SA700ID06
min. Bauhöhe
1120
1120
mm
SA700ID07
max. Bauhöhe
1320
1320
mm
SA700ID08
min. Baubreite
500
mm
SA700ID10
min. Bautiefe
97
97
mm
SA700ID11
mit Höhenverstellung
mechanisch
SA700ID12
Eckelement
Nein
SA700ID13
Dusch-WC vorhanden
Nein
SA700ID25
Anschluss an GLT, GA
Nein
SA700ID28
Art der Auslösung der Spülbetätigung
keine
SA700ID29
Prinzip der Auslösung der Spülbetätigung
ohne
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
21