??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 209
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WashJet® QCMEG, QCIMEG - Форсунка
Спецификация
SAQCMEG-2502
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
N/A Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
N/A
THD
Типы резьб
N/A
SA
Угол распыла
CS
Объем
MAT
Материалы
Закаленная нержавеющая сталь
FRC40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FRC300
Расход (галлон в минуту) при 300 psi
FRC500
Расход (галлон в минуту) при 500 psi
FRC750
Расход (галлон в минуту) при 750 psi
FRC1000
Расход (галлон в минуту) при 1000 psi
FRC1500
Расход (галлон в минуту) при 1500 psi
FRC2000
Расход (галлон в минуту) при 2000 psi
FRC2500
Расход (галлон в минуту) при 2500 psi
FRC3000
Расход (галлон в минуту) при 3000 psi
FRC3500
Расход (галлон в минуту) при 3500 psi
FRC4000
Расход (галлон в минуту) при 4000 psi
L
1.22 Дюйм
S1
0.96 Дюйм