WBS-145-36-25-120YS
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Servo motor bracket
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{nbk/pulley/servo_motor_bracket/wb.prj},{NB=WBS-145-36-25-120YS},{CN=WBS-145-36-25-120YS},{D3=36},{D=63},{D1=110.0},{D2=72},{B=85},{L=145},{W=170},{W1=150},{S=113},{S1=76},{H=145},{H1=100},{H2=44},{H3=18},{H4=127},{R=95},{P=17.5},{E=55},{F1=23},{F=25},{M1=4-M8},{K=142},{K1=128},{M2=4-M10},{G=46},{J=44},{N=10.8},{Q=14},{PCD1=80},{PCD2=145},{LF1=16},{LF2=20},{MASS=6.9},{M1X=8},{VERS=WBS},{M2X=10},{VERX=35}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 70
HELP_VARIABLE
Company
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Description
WB - Motor bracket
Bill of material
WBS-145-36-25-120YS
CN
Catalog Number
WBS-145-36-25-120YS
WBS-145-36-25-120YS
D3
Dimension d
36
36
mm
D
Dimension D
63
63
mm
D1
Dimensions D1
110.0
110.0
mm
D2
Dimension D2
72
72
mm
B
Dimension B
85
85
mm
L
Dimension L
145
145
mm
W
Dimension W
170
170
mm
W1
Dimension W1
150
150
mm
S
Dimension S
113
113
mm
S1
Dimension S1
76
76
mm
H
Dimension H
145
145
mm
H1
Dimension H1
100
100
mm
H2
Dimension H2
44
44
mm
H3
Dimension H3
18
18
mm
H4
Dimension H4
127
127
mm
R
Dimension R
95
95
mm
P
Dimension P
17.5
17.5
mm
E
Dimension E
55
55
mm
F1
Dimension F1
23
23
mm
F
Dimension F
25
mm
M1
Thread M1
4-M8
4-M8
K
Dimension K
142
142
mm
K1
Dimension K1
128
128
mm
M2
Thread M2
4-M10
4-M10
G
Dimension G
46
46
mm
J
Dimension J
44
44
mm
N
Dimension N
10.8
10.8
mm
Q
Dimension Q
14
14
mm
PCD1
P.C.D.1
80
80
mm
PCD2
P.C.D.2
145
145
mm
LF1
Dimension Lf1
16
16
mm
LF2
Dimension Lf2
20
20
mm