??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Characteristics Graph
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Company
SCHELL
Description
SCHELL WC-Betätigungsplatte - MONTUS CIRCUM
Bill of material
031190699
SA010ID04
Firma/Herstellername
SCHELL GmbH & Co. KG
SA110ID04
Armaturen-Typbezeichnung
SA700ID30
Produktbeschreibung
SA810ID10
Beschreibungstext
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA810ID06
GTIN-Nummer
PP
Produkt-Preview
LOD
Detaillierungsgrad
LONGDESC
Langtext
WC operating panel MONTUS CIRCUM Dual flush. Actuation from top or from front. Technical data Material: Plastic Surface: Front panel Chrome Dimensions front plate: w 230 mm x h 150 mm x d 6.5 mm - 031190699
WEB
Weblink
http://www.schell.eu/deutschland_de/a/031190699
SA700ID04
Armaturtyp
Entnahmearmatur (z. B. Sanitärarmaturen, Auslaufarmatur, Zapfventil, Mischbatterien, Zweigriffarmaturen)
SA400ID03
Gehäusewerkstoff (nicht wasserberührend)
Kunststoff
SA450ID03
Oberfläche
MPV
Menge pro Verpackungseinheit
1 PCE je NMP
SA740ID03
Normen/Regeln/Zulassungen
SA010ID02
Blattnummer der Richtlinie
17
SA010ID06
Webadresse des Herstellers
www.schell.eu
SA200ID03
Gehäusebauform
WC-Betätigungsplatte