??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Tece
Описание
WC-Module mit Hygienespьlung - WC-Module mit Hygienespьlung
Спецификация
9300101
CNSORDERNO
номенклату́рный но́мер
PICTURE
Picture
LODLEVEL
LOD Level Help Variable
H
Height adjustment
KT1
Короткий текст 1
KT2
Короткий текст 1
ZT
Customs code
39229000
WG
Группа товаров
908
PG
Группа продукции
2009080010
ME
Единица измерения
шт.
LE1
1
LE2
10
LE3
60
GTIN
IDNR
ASTEXT
Specification text
Информация
Specification text
HTML
Website
HTML
EF002169
Материал
Сталь
EF021320
Selbsttragende Konstruktion
правда
EF000139
"
Лакированная
EF005454
Высота
1120 - 1320 mm
EF005452
Ширина
500 mm
EF005457
Глубина
150 - 240 mm
EF022822
Material des Spьlkastens
Пластик
EF020834
Qualitдtsklasse Spьlreservoir
PP
EF024127
Anschluss Leitungswasser
Внутр.резьба
EF020820
Abmessungen Gewindeanschluss Leitungswasser (Inch)
1/2 дюйма
EF020260
Min. Spьlwassermenge
3 l
EF023792
Max. Spьlwassermenge
10 l
EF022823
Spьlung
Two quantities
EF020698
Einstellbare Spьlwassermenge
правда
EF023751
Fьr die Frontbedienung geeignet
правда
EF023752
Fьr die Bedienung ьber die Ablage geeignet
ложный
EF023081
Min. Ablagenhцhe
1150 mm
EF021703
ДuЯerer Rohrdurchmesser Abflussrohr
110 mm
EF023084
Frame geeignet fьr Toilette mit Sprung > 60cm
правда