피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
中文 (繁體)
English
WCS-32X1.5
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/wcs_suswcs_m4.prj},{NB=WCS-32X1.5},{TYPE=WCS},{MA1=NBR},{ROHS=YES},{D=56.0},{D1=32},{T=2.0},{M1=32},{M2=33.0},{M3=1.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 30
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
WCS SUSWCS (M4-M48) - Washers, Shims (Seal type with thread)
Bill of material
WCS-32X1.5
PN
Product No.
WCS-32X1.5
WCS-32X1.5
TYPE
WCS
WCS
mm
MA
Material
SPCC
SPCC
MA1
Rubber material
NBR
ROHS
YES
D
56.0
56.0
mm
D1
32
32
mm
T
2.0
2.0
mm
T1
2.5
2.5
mm
M1
Applicable bolts
32
32
mm
M2
Applicable diameter
33.0
33.0
mm
M3
Pitch
1.5
1.5
mm
WED
website
網站