??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
WEID_E1WF-NPT - ATEX Ex d Kabelverschraubung für Kabel mit Geflecht-/Stahlbandschirmung, metrisch
Stückliste
WISKA WEID.E1WF-16b/NPT1/2 50102064
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
D
Durchmesser Anschlussgewinde
NPT 1/2" mm
TL
Gesamtlänge
mm
D1
Durchmesser Kabel
mm
D2
Durchmesser Kabel unter Schirm
mm
L
Einschraubgewindelänge
15.0 mm
SW1
Schlüsselweite
mm
E1
Eckmaß
mm
CNSMAT
Material
Messing vernickelt
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP67
EX
Zündschutzart
Ex db / Ex eb / Ex tb
BS
Zertifikate
IECEx / ATEX
ETEMP
Einsatztemperatur
-40°C bis 100°C
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
1 VPE