??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Weld-Immune - 2-adrig
Stückliste
DW-DD-605-065
ORDERNO
Artikelnummer
220-820-820
TYPE
Bezeichnung
DW-DD-605-065
PR
Baureihe
2-Wire
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
Ø 6.5 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
PVC, 2 m, 2-adrig
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
2-wire
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10…65 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
Ø 6,5, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
2-adrig, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
45.4 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben