??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
HAVIT
Descripción
WFS / WFX - Adaptador de brida de soldadura a tope SAE-45° para tubos métricos
Lista de materiales
WFS-3005-45-BL-38 x 5
TYP
Tipo Designación
WFS-3005-45-BL
PL
Etapa de presión
PSI
NDM
Talla S.A.E.
Pulgada
MAT
Material
FL
Bridas
BOLT
tornillos
-
BOLT1
tornillos
AS
A x S
mm
MB
Presión máxima de funcionamiento
210 kg/cm^2
SPRE
Petición especial
SPREINFO
Información sobre solicitudes especiales
LODLEVEL
Nivel LOD
C
69.9 mm
D
94.0 mm
E
35.7 mm
F
83.0 mm
S1
60.45 mm
S2
45.20 mm
SW
50 mm
L
mm
MASS
Peso (sin accesorios ni tornillos)
1.080 kg
ZTN
Número del arancel aduanero
73071990
LINK
Enlace web
Página web