카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
WGZ13CS5-40-10-10
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/wgz13c_asmtab.prj},{NB=WGZ13CS5-40-10-10},{LV1=Straight Type},{LV2=Both Ends Tapped},{BSMAT=Equivalent to SUS440C},{MAT2=SUS440C},{BSHN=58HRC~},{SUR2=-},{BRMAT=Equivalent to C3604(RoHS Compliant)},{BMAT=Equivalent to SUS440C},{BHN=58HRC~},{CODE=WGZ13CS},{CODE1=WGT11CS},{CODE2=WGN11CS},{MYCODE=M_SSBGY},{VAR02=5},{VAR04=40},{VAR06=10},{VAR08=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=wgz13c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WGZ13C,WGZ13CS,WGZ23C,WGZ23CS - Miniature Ball Guide Set - Standard - Both Ends Tapped
Bill of material
WGZ13CS5-40-10-10
MODEL
Model
WGZ13CS5-40-10-10
WGZ13CS5-40-10-10
LV1
Bushing Type
Straight Type
Straight Type
BSMAT
Shafts·Bushing Material
Equivalent to SUS440C
Equivalent to SUS440C
MAT2
Shell Material
SUS440C
SUS440C
BSHN
Shafts·Bushing Hardness
58HRC~
SUR2
Surface treatment
-
BRMAT
Ball Retainer Material
Equivalent to C3604(RoHS Compliant)
BMAT
Balls Material
Equivalent to SUS440C
Equivalent to SUS440C
BHN
Balls Hardness
58HRC~
CODE
Code
WGZ13CS
WGZ13CS
VAR02
D
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
mm
FIX02
Shaft Dia. Tolerance
0/-0.005
mm
VAR04
L Selection
40
50
60
70
80
90
40
50
60
70
80
90
mm
VAR06
Y Selection
10
20
30
10
20
30
mm
VAR08
F Selection
10
15
20
10
15
20
mm
FIX04
D1
10
mm
FIX06
D1 Tolerance
0/-0.006
mm
FIX08
T
3.0
mm
FIX10
Ha
12
mm
FIX12
d
7
mm
FIX14
M
M3
FIX16
Basic Load Rating Co (Static)
50.7
N
FIX95
PDF
PDF