카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
WGZ14CS2-30-10-10
PRiCi FA
Straight moving parts
a15
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{prici/aaa/a15/wgz14c_asmtab.prj},{NB=WGZ14CS2-30-10-10},{LV1=Straight Type},{LV2=Straight},{BSMAT=Equivalent to SUS440C},{MAT2=SUS440C},{BSHN=58HRC~},{SUR2=-},{BRMAT=Equivalent to C3604(RoHS Compliant)},{BMAT=Equivalent to SUS440C},{BHN=58HRC~},{CODE=WGZ14CS},{CODE1=WGT13CS},{CODE2=WGN12CS},{MYCODE=M_SSBYZ},{VAR02=2},{VAR04=30},{VAR06=10},{VAR08=10},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{PPATH=wgz14c_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
WGZ14C,WGZ14CS,WGZ24C,WGZ24CS - Miniature Ball Guide Set - Compact - Straight
Bill of material
WGZ14CS2-30-10-10
MODEL
Model
WGZ14CS2-30-10-10
WGZ14CS2-30-10-10
LV1
Bushing Type
Straight Type
Straight Type
BSMAT
Shafts·Bushing Material
Equivalent to SUS440C
Equivalent to SUS440C
BSHN
Shafts·Bushing Hardness
58HRC~
BRMAT
Ball Retainer Material
Equivalent to C3604(RoHS Compliant)
BMAT
Balls Material
Equivalent to SUS440C
Equivalent to SUS440C
BHN
Balls Hardness
58HRC~
CODE
Code
WGZ14CS
WGZ14CS
VAR02
D
2
3
4
5
6
8
10
12
2
3
4
5
6
8
10
12
mm
FIX02
Shaft Dia. Tolerance
0/-0.005
mm
VAR04
L Specify unit 1mm
mm
값 입력 VAR04
L Specify unit 1mm
mm
cm
inch
ft
확인
VAR06
Y Selection
10
15
20
10
15
20
mm
VAR08
F Selection
10
15
20
10
15
20
mm
FIX04
D1
5
mm
FIX06
D1 Tolerance
0/-0.006
mm
FIX08
T
2.5
mm
FIX10
Ha
7
mm
FIX12
d
3.2
mm
FIX14
B
0.6
mm
FIX16
Basic Load Rating Co (Static)
15
N
FIX95
PDF
PDF