??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHBB02Y - Sideboard
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHBB02Y
KBN
WHBB02Y
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
2.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
1 Schublade / 1 Auszug mit Reling / 1 Abdeckplatte
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Sideboard
ATTR68
Breite
600.0 mm
ATTR87
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR89
Farbe der Platte
frei wählbar
ATTR95
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
WHBB02Y
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
566.0 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHBB02Y
ATTR197
Tiefe
500.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR217
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte