??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHDA1Y - Regal
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHDA1Y
KBN
WHDA1Y
ATTR24
AnzahlderSchubfächer
3.0 Stück
ATTR33
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR38
Ausführung Griff
Knopf , chrom
ATTR46
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR52
Ausstattung
3 Einschubbehälter in Akzentdekor / innen weiß / mit Knopf / Chrom glänzend
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
ATTR63
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Regal
ATTR68
Breite
601.0 mm
ATTR95
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
WHDA1Y
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
121.0 mm
ATTR172
Oberfläche/Dekor
frei wählbar
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHDA1Y
ATTR197
Tiefe
150.0 mm
ATTR211
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte mit Thermofolie
ATTR217
Werkstoff des Korpus
MDF-Trägerplatte