??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHHB1TY - Kamin-Hochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHHB1TY
KBN
WHHB1TY
ATTR5
Anzahl der Fächer
6.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
3.0 Stück
ATTR8
Anzahl der festen Böden
1.0
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
3.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
1 LED-Spot
ATTR13
Ausstattung
3 Türen / 3 Glasfachböden / 1 offenes Fach seitlich in Akzentdekor inklusive Glasablage / 1 LED Spot 2,3 W dimmbar mit Lichtschalter / Energie-Effizienzklasse A++
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Kamin-Hochschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR20
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WHHB1TY
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1600.0 mm
ATTR31
Oberfläche/Dekor
frei wählbar
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
WHHB1TY
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
350.0 mm
ATTR35
Türanschlag
rechts
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte