??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHHC0TY - Halbhochschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHHC0TY
KBN
WHHC0TY
ATTR5
Anzahl der Fächer
3.0 Stück
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
2.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
2.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
Tip-On-Technik
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür / 2 Glasfachböden / 1 Schublade / 1 Auszug mit Reling
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Halbhochschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR20
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WHHC0TY
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
1600.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
WHHC0TY
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
350.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte