??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 36
HELP_VARIABLE
Компания
Spraying Systems
Описание
WhirlJet® BA Offset Series - Форсунка
Спецификация
3/8BA-20
PN
Номер детали
IC
Входное присоединение
Дюйм
TT
Внешняя/внутрення резьба
Внешняя резьба
THD
Типы резьб
NPT
MAT
Материалы
IDN
Inlet Dia Nom
EOD
Эквивалентный диаметр отверстия
FR05
Расход (галлон в минуту) при 5 psi
FR10
Расход (галлон в минуту) при 10 psi
FR20
Расход (галлон в минуту) при 20 psi
FR40
Расход (галлон в минуту) при 40 psi
FR60
Расход (галлон в минуту) при 60 psi
FR100
Расход (галлон в минуту) при 100 psi
SA07
Угол распыления при 7 psi
SA20
Угол распыления при 20 psi
SA80
Угол распыления при 80 psi
L
Дюйм
S1
Дюйм
S2
Дюйм
A
Дюйм
B
Дюйм
C
Дюйм