??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 36
HELP_VARIABLE
Empresa
Spraying Systems
Descripción
WhirlJet® BA Offset Series - Boquilla
Lista de materiales
3/8BA-20
PN
Número de Parte
IC
Tamaño de Conexión de Entrada
Pulgada
TT
Macho/Hembra
Macho
THD
Tipos de Cuerda
NPT
MAT
Materiales
IDN
Inlet Dia Nom
EOD
Equiv Diam Orificio
FR05
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 5 psi
FR10
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 10 psi
FR20
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 20 psi
FR40
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 40 psi
FR60
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 60 psi
FR100
Capacidad de Flujo (galones por minuto) a 100 psi
SA07
Ángulo de Aspersión a 7 psi
SA20
Ángulo de Aspersión a 20 psi
SA80
Ángulo de Aspersión a 80 psi
L
Pulgada
S1
Pulgada
S2
Pulgada
A
Pulgada
B
Pulgada
C
Pulgada