??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Spraying Systems
Description
WhirlJet® BA Offset Series - Buses
Nomenclature
3/8BA-20
PN
Article
IC
Filetage d'admission
Pouce
TT
Filetage Mâle/Femelle
Filetage Mâle
THD
Filetage
NPT
MAT
Matières
IDN
Inlet Dia Nom
EOD
Diam. équivalent orifice
FR05
Débit (gallons/min) à 5 psi
FR10
Débit (gallons/min) à 10 psi
FR20
Débit (gallons/min) à 20 psi
FR40
Débit (gallons/min) à 40 psi
FR60
Débit (gallons/min) à 60 psi
FR100
Débit (gallons/min) à 100 psi
SA07
Angle de Pulvérisation à 7 psi
SA20
Angle de Pulvérisation à 20 psi
SA80
Angle de Pulvérisation à 80 psi
L
Pouce
S1
Pouce
S2
Pouce
A
Pouce
B
Pouce
C
Pouce