??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
Spraying Systems
Beschreibung
WhirlJet® BA Offset Series - Düse
Stückliste
3/8BA-20
PN
Artikel
IC
Einlassgewinde
Zoll
TT
Innen-/Aussengewinde
Aussengewinde
THD
Gewinde
NPT
MAT
Materialien
IDN
Inlet Dia Nom
EOD
Äquivalenzdurchmesser
FR05
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 5 psi
FR10
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 10 psi
FR20
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 20 psi
FR40
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 40 psi
FR60
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 60 psi
FR100
Volumenstrom (Gallonen pro Minute) bei 100 psi
SA07
Spritzwinkel bei 7 psi
SA20
Spritzwinkel bei 20 psi
SA80
Spritzwinkel bei 80 psi
L
Zoll
S1
Zoll
S2
Zoll
A
Zoll
B
Zoll
C
Zoll