??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE4535AP - Aufsatzschale
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - WHITE4535AP
KBN
WHITE4535AP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handwaschbecken
ATTR39
Ausführung Hahnloch
ohne
ATTR47
Ausführung Überlauf
ohne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Aufsatzschale
ATTR64
Beschichtung
PflegePLUS
ATTR67
Breite
45 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
7,6 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8122922001121
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
12.5 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE4535AP
ATTR195
Tiefe
35 cm
ATTR207
Werkstoff
Keramik