??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE50LOUP - Möbelhandwaschbecken
Stückliste
Waschtische & Waschbecken - Waschtische & Waschbecken - WHITE50LOUP
KBN
WHITE50LOUP
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handwaschbecken
ATTR39
Ausführung Hahnloch
1 Hahnloch rechts durchgestochen
ATTR47
Ausführung Überlauf
ohne
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
ATTR59
Beckenposition
links
DESCRIPTION
Benennung
Möbelhandwaschbecken
ATTR64
Beschichtung
PflegePLUS
ATTR67
Breite
50 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
14 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8152932001111
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
12.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE50LOUP
ATTR195
Tiefe
35 cm
ATTR207
Werkstoff
Feinfeuerton