??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITE6205L - Sechseckwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - WHITE6205L
KBN
WHITE6205L
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR47
Ausführung Überlauf
lange Seite, mittig
ATTR56
Bauform
6-Eck
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Sechseckwanne
ATTR67
Breite
80 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
19 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
5309.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
205 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITE6205L
ATTR195
Tiefe
48 cm
ATTR203
Volumen
187 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl