??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEBUS - Bürstengarnitur
Stückliste
Ausstattung - WHITEBUS
KBN
WHITEBUS
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR56
Bauform
Standmodell
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
110 mm
ATTR92
Farbe des Bechers
weiß
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
Chrom
ATTR123
Gewicht
1,359 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1306
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
424 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEBUS
ATTR197
Tiefe
110 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Keramik