??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEE - Wanneneinlauf
Stückliste
Armaturen - Weitere Armaturen und Zubehör - WHITEE
KBN
WHITEE
ATTR13
Anschluss
G1/2"
ATTR33
Artikel-Gruppe
Ausläufe für Sanitärarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
Wandauslauf
ATTR50
Ausladung
140 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Wanneneinlauf
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,7 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
742321800025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
66.0 mm
ATTR143
Länge
66.0 mm
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEE
ATTR207
Werkstoff
Messing