??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEFW3 - Fertigungsmontageset
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - WHITEFW3
KBN
WHITEFW3
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
ohne
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Fertigungsmontageset
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
19l/min
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
3,05 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
742990800025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
73.0 mm
ATTR166
Montageart
Wannenrandmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEFW3
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing