??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEFWW185 - Fertigungsmontageset
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - WHITEFWW185
KBN
WHITEFWW185
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR50
Ausladung
185 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Fertigungsmontageset
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR123
Gewicht
1,42 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
744122810025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
66.0 mm
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEFWW185
ATTR194
Thermostatisch
Nein