??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEHA2 - Handtuchhaken
Stückliste
Ausstattung - WHITEHA2
KBN
WHITEHA2
ATTR33
Artikel-Gruppe
Haken und Hakenleisten
ATTR56
Bauform
mit 2 Haken
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Handtuchhaken
ATTR68
Breite
60 mm
ATTR83
Farbe
chrom
ATTR123
Gewicht
0,279 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1321
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
55 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEHA2
ATTR197
Tiefe
27 mm