??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEHBG - Handtuchbügel
Stückliste
Ausstattung - WHITEHBG
KBN
WHITEHBG
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handtuchhalter
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Handtuchbügel
ATTR68
Breite
259 mm
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,523 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1315
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
30 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEHBG
ATTR197
Tiefe
69 mm