??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEHH35 - Handtuchhalter
Stückliste
Ausstattung - WHITEHH35
KBN
WHITEHH35
ATTR33
Artikel-Gruppe
Handtuchhalter
ATTR56
Bauform
1-armig, starr
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Handtuchhalter
ATTR68
Breite
32 mm
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,447 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1314
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
43 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEHH35
ATTR197
Tiefe
350 mm