??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEHS - Einhand-Waschtischbatterie
Stückliste
Armaturen - Waschtischarmaturen - WHITEHS
KBN
WHITEHS
ATTR17
Anschlussverbindung
Anschlussschlauch
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Waschtischmischarmaturen
ATTR36
Ausführung Ablauf
Ablaufgarnitur
ATTR37
Ausführung Auslauf
starr
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig, seitlich
ATTR50
Ausladung
170 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
225.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Einhand-Waschtischbatterie
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
6l/min
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
3,6 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
773222810025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR166
Montageart
Standmontage
ATTR168
Nenngröße
DN15
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEHS
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing