??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITENFTM - Fertigungsmontageset
Stückliste
Armaturen - Weitere Armaturen und Zubehör - WHITENFTM
KBN
WHITENFTM
ATTR13
Anschluss
sonstige
ATTR16
Anschlussmaß
sonstige
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Sonstige Mischarmaturen und Zubehör
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Fertigungsmontageset
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR68
Breite
170.0 mm
ATTR72
Druckart
Hochdruck
ATTR73
Durchflussmenge
20l/min
ATTR83
Farbe
chrom glänzend
ATTR108
FürBadewannengeeignet(Einbauindie
für Badewannen geeignet (Einbau in die Wand) Einbau in die Wand
ATTR109
Für Badewannenränder/ Fliesenränder geeignet
Nein
ATTR110
Für Duschen geeignet
für Duschen geeignet
ATTR111
Für Küchen geeignet
Nein
ATTR112
FürWaschtischegeeignet(Einbauhohe
Nein Einbau hohe Rückenwand
ATTR113
FürWaschtischegeeignet(Einbauindie
Nein Einbau in die Wand
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
368350548
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
170.0 mm
ATTR151
Max.Zapfkapazität(bei300kPa)
0,333 l/s
ATTR166
Montageart
Wandmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITENFTM
ATTR181
Schließmechanismus
sonstige
ATTR192
Temperaturbegrenzung
Temperaturbegrenzung
ATTR194
Thermostatisch
Thermostatisch
ATTR204
Volumenstromklasse
S