??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITESHS - Seifenhalter
Stückliste
Ausstattung - WHITESHS
KBN
WHITESHS
ATTR33
Artikel-Gruppe
Glashalter, Seifenhalter und Schwammhalter
ATTR56
Bauform
Standversion
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Seifenhalter
ATTR68
Breite
109 mm
ATTR86
Farbe der Ablage
weiß
ATTR88
Farbe der Halterung
Chrom
ATTR123
Gewicht
0,451 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
002-1312
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
56 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITESHS
ATTR197
Tiefe
88 mm
ATTR210
Werkstoff der Ablage
Keramik