??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITET180R - Trapezwanne
Stückliste
Badewannen - Wannen - WHITET180R
KBN
WHITET180R
ATTR18
Anti-Rutsch-Beschichtung
ohne
ATTR33
Artikel-Gruppe
Badewannen
ATTR36
Ausführung Ablauf
mittig
ATTR47
Ausführung Überlauf
lange Seite, mittig
ATTR56
Bauform
Trapezform
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Trapezwanne
ATTR67
Breite
120 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
19 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
5310.010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR142
Länge
180 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITET180R
ATTR195
Tiefe
48 cm
ATTR203
Volumen
295 l
ATTR207
Werkstoff
Acryl