??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEUFD - Urinal
Stückliste
Urinale - WHITEUFD
KBN
WHITEUFD
ATTR33
Artikel-Gruppe
Urinale
ATTR36
Ausführung Ablauf
verdeckt
ATTR45
Ausführung Zulauf
verdeckt
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Urinal
ATTR64
Beschichtung
ohne
ATTR67
Breite
31.5 cm
ATTR83
Farbe
weiß
ATTR123
Gewicht
19,5 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
8402900000001
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR133
Höhe
59.0 cm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEUFD
ATTR195
Tiefe
34.5 cm
ATTR207
Werkstoff
Kristallporzellan