??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHITEWSMU - Wannenstandarm
Stückliste
Armaturen - Wannenarmaturen - WHITEWSMU
KBN
WHITEWSMU
ATTR22
Anzahl der Griffe
eingriffig
ATTR33
Artikel-Gruppe
Wannenmischarmaturen
ATTR38
Ausführung Griff
eingriffig
ATTR50
Ausladung
212 mm
ATTR51
Auslaufhöhe
888.0 mm
ATTR58
Baureihe/Produktserie
white
DESCRIPTION
Benennung
Wannenstandarm
ATTR65
Betriebsdruck
3.0 bar
ATTR73
Durchflussmenge
19l/min
ATTR83
Farbe
Chrom
ATTR123
Gewicht
10,18 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
743220830025
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
946 mm
ATTR166
Montageart
Bodenmontage
ATTR171
Oberfläche
verchromt
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
WHITEWSMU
ATTR194
Thermostatisch
Nein
ATTR207
Werkstoff
Messing