??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHOA02Y - Oberschrank
Stückliste
Badmöbel - Einzelmöbel - WHOA02Y
KBN
WHOA02Y
ATTR5
Anzahl der Fächer
2.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
1.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
1.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Einzelmöbel
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ohne
ATTR13
Ausstattung
1 Tür / 1 Glasfachboden
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
ohne
DESCRIPTION
Benennung
Oberschrank
ATTR16
Breite
400.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
frei wählbar
ATTR20
Farbe des Korpus
frei wählbar
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
WHOA02Y
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
545.0 mm
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
WHOA02Y
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
350.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte