??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 14
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHSA20U - Vorbauspiegelschrank
Stückliste
Badmöbel - Spiegelschränke - WHSA21R
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
3.0 Stück
ATTR7
Anzahl der Türen
2.0 Stück
ATTR9
Anzahl der variablen Böden
2.0
ATTR10
Artikel-Gruppe
Spiegelschränke
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
LED-Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
mit Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Vorbauspiegelschrank
ATTR16
Breite
600.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
verspiegelt
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
750.0 mm
ATTR31
Oberfläche/Dekor
verspiegelt
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
160.0 mm
ATTR35
Türanschlag
links / rechts
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte