??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 30
HELP_VARIABLE
Firma
Vigour
Beschreibung
WHYDC02H - Waschtischunterschrank
Stückliste
Badmöbel - Waschtischunterschränke - WHYDC12N
KBN
ATTR5
Anzahl der Fächer
1.0 Stück
ATTR6
Anzahl der Schubfächer
3.0 Stück
ATTR10
Artikel-Gruppe
Waschtischunterschränke
ATTR11
Ausführung Griff
mit Griff
ATTR12
Ausführung der Beleuchtung
ATTR13
Ausstattung
1 Abdeckplatte mit Waschbeckenausschnitt / 1 Auszug mit Reling / 2 Schubladen / 1 offenes Fach seitlich in Akzentdekor
ATTR14
Baureihe/Produktserie
white
ATTR15
Beleuchtung
DESCRIPTION
Benennung
Waschtischunterschrank
ATTR16
Breite
800.0 mm
ATTR18
Farbe der Front
ATTR19
Farbe der Platte
ATTR20
Farbe des Korpus
ATTR25
Hersteller-Artikelnummer
ATTR26
Herstellername
VIGOUR
ATTR27
Höhe
566.0 mm
ATTR29
Kombinationsmöglichkeit
Aufsatzwaschbecken / Waschtische mit Armaturenbank / Schalen für Standarmatur / Schalen für Wandarmatur
ATTR31
Oberfläche/Dekor
ATTR32
Produkttyp/Modellnummer
ATTR33
Suchkategorie
S
ATTR34
Tiefe
500.0 mm
ATTR36
Werkstoff der Front
MDF-Trägerplatte
ATTR37
Werkstoff des Korpus
hochverdichtete Dreischichtholzspanplatte