??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 10TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 10 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 10TU-364190
TYP
Bestellkennzeichen
WI 10TU
ARTNR
Artikelnummer
364190
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
2.2 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
6200
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
1.7 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
5000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
2.9 A
GW
Bruttogewicht
142 kg
INFO
Web
Info