??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 120TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 120 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 120TU-371530
TYP
Bestellkennzeichen
WI 120TU
ARTNR
Artikelnummer
371530
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
22.4 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
12000
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
'2 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
20.6 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
21500 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
36.3 A
GW
Bruttogewicht
604 kg
INFO
Web
Info