??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 18TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 18 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 18TU-364210
TYP
Bestellkennzeichen
WI 18TU
ARTNR
Artikelnummer
364210
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
3.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
10500
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ¼ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
2.9 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
16200 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
5.3 A
GW
Bruttogewicht
160 kg
INFO
Web
Info