WI 22TU-364220
Glen Dimplex
Heat Pump System Water
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_water/wi_22tu.prj},{NB=WI 22TU-364220(architecture200)},{TYP=WI 22TU},{ARTNR=364220},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=4.0},{PLHS=12100},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=3.8},{PLHWT=22900},{CV='3/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=7.1},{GW=179},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
WI 22TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation. 22 kW heat output.
Bill of material
WI 22TU-364220
TYP
Order reference
WI 22TU
ARTNR
Article Number
364220
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
4.0
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
12100
TTH
Thread type heating
G
HC
Heating connection
'1 ¼
인치
HWT
Heating water throughput
3.8
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
22900
Pa
CV
Connection voltage
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
7.1
A
GW
Gross weight
179
kg
INFO
Web
Info