??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 35TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 35 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 35TU-368520
TYP
Bestellkennzeichen
WI 35TU
ARTNR
Artikelnummer
368520
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
6.3 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
25000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
6.1 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
14000 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
10.4 A
GW
Bruttogewicht
275 kg
INFO
Web
Info