??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 45TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 45 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 45TU-368530
TYP
Bestellkennzeichen
WI 45TU
ARTNR
Artikelnummer
368530
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
8.6 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
30000
TTH
Gewindeart Heizung
G
HC
Heizungsanschluss
'1 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
7.9 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
17800 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
14.4 A
GW
Bruttogewicht
315 kg
INFO
Web
Info