??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
WI 65TU - Hocheffiziente Wasser/Wasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung. 65 kW Heizleistung.
Stückliste
WI 65TU-368540
TYP
Bestellkennzeichen
WI 65TU
ARTNR
Artikelnummer
368540
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
HST
Wärmequellendurchsatz
12.5 m3/h
PLHS
Druckverlust Wärmequelle
29000
TTH
Gewindeart Heizung
Rp
HC
Heizungsanschluss
'1 ½ Zoll
HWT
Heizwasserdurchsatz
12.1 m3/h
PLHWT
Druckverlust Heizwasserdurchsatz
10200 Pa
CV
Anschluss-Spannung
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nennstrom B0/W35
23.0 A
GW
Bruttogewicht
465 kg
INFO
Web
Info